製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM003E

BMS AD-M-002-D12/D12

光電センサ用マウントブラケット

仕様
調整ユニット
使用
Ø12 mm のセンサ用
材質
ステンレス(1.4301)
寸法
57 x 45 x 50 mm
固定具
ネジ、端子
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
調整ユニット
使用
Ø12 mm のセンサ用
材質
ステンレス(1.4301)
寸法
57 x 45 x 50 mm
固定具
ネジ、端子
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-07
ECLASS 11.0
27-27-36-07
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 13.0
27-27-92-10
ECLASS 14.0
27-27-92-10
ECLASS 5.1.4
27-27-92-10
ECLASS 6.2
27-27-92-10
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-10
eCl@ss 9.0
27-27-36-07
eCl@ss 9.1
27-27-36-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?