製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM003H

BMS BS-M-D12-0400-04

柔軟な固定治具システム

動作原理
マウントシステム
使用
フォーク形光電センサ BGL 80A/120A 用
フォーク形光電センサ BGL 180A/220A 用
材質
陽極酸化アルミニウム
寸法
Ø 12 x 400 mm
固定具
クランプ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
マウントシステム
使用
フォーク形光電センサ BGL 80A/120A 用
フォーク形光電センサ BGL 180A/220A 用
材質
陽極酸化アルミニウム
寸法
Ø 12 x 400 mm
固定具
クランプ
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127