画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具
使用
Ø5 mm のセンサ用
M05センサ用
取付け長さ 30 mm 以上
M05センサ用
取付け長さ 30 mm 以上
材質
ステンレス(1.4104)
寸法
Ø 13 x 24 mm
固定具
ネジ、端子
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応