画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具
使用
M12センサ用
材質
真鍮ニッケルめっき
寸法
Ø 22 x 30.5 mm
固定具
ネジ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
定価
|
2,380 JPY
定価
|
|
| 使用 | M12センサ用 |
Ø12 mm のセンサ用 M12センサ用 取付け長さ 32 mm 以上 |
|---|---|---|
| 材質 | 真鍮ニッケルめっき | 真鍮 ニッケルめっき |
| 寸法 | Ø 22 x 30.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| 固定具 | ネジ | ネジ、端子 |
CADモデルのダウンロードのみ対応