画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ
使用
M12センサ用
材質
LCP PTFEコーティング
寸法
Ø 22 x 35 mm
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-25...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9ST/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
-
定価
|
4,320 JPY
定価
|
|
| 使用 | M12センサ用 |
Ø12 mm のセンサ用 M12センサ用 取付け長さ 40 mm 以上 |
|---|---|---|
| 材質 | LCP PTFEコーティング | 真鍮 PTFEコーティング |
| 寸法 | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 38 mm |
| 固定具 | クランプ | ネジ、端子 |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | - |
| その他特徴 | - | 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応