画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
汎用ホルダ
仕様
取付用ブラケット
使用
Ø18 mm および M18 のセンサ用
材質
PBT
寸法
20 x 32 x 40 mm
固定具
ネジ、端子
推奨代替品
BAM027Z
汎用ホルダ
BAM MC-XA-035-D18,0-B
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-BS-2 | BAM MC-XA-035-D18,0-B | |
|
-
定価
|
920 JPY
定価
|
|
| 仕様 | 取付用ブラケット | 取付用ブラケット |
|---|---|---|
| 使用 | Ø18 mm および M18 のセンサ用 | M18センサ用 |
| 材質 | PBT | PBT GF20 |
| 寸法 | 20 x 32 x 40 mm | 20 x 37.5 x 40 mm |
| 固定具 | ネジ、端子 | ネジ M6 |
CADモデルのダウンロードのみ対応