製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM00L7

BMF 303-HW-59

磁気センサ用マウントブラケット

動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 8~-80 mm
使用
シリンダセンサ BMF 303 用
材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 8~-80 mm
使用
シリンダセンサ BMF 303 用
材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-40...85 °C
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127