画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気センサ用マウントブラケット
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
タイロッド径 4.3 ~ 6.5 mm を持つエアシリンダへの BMF 21-HW-8 取付け用マウントブラケット
マウントブラケット BMF 21-HW-11、ピストン径 8~80 mm のシリンダ用。 ホースクランプで固定。
プロファイル形エアシリンダへの BMF 21-HW-10 取付け用マウントブラケット(タイロッド径:φ4.3 ~ 17mm、プロファイル幅:10 ~ 17mm)
マウントブラケット BMF 21-HW-11、ピストン径 8~80 mm のシリンダ用。 ホースクランプで固定。
プロファイル形エアシリンダへの BMF 21-HW-10 取付け用マウントブラケット(タイロッド径:φ4.3 ~ 17mm、プロファイル幅:10 ~ 17mm)
使用
シリンダセンサ BMF 305 用
材質
PBTP GF30
周囲温度範囲
-25...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応