画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気センサ用マウントブラケット
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 25 ~ 63 mm
BMF 307 および BMF 315 用
ピストン径 25 ~ 63 mm
BMF 307 および BMF 315 用
使用
シリンダセンサ BMF 307 用
材質
プラスチック ステンレス
周囲温度範囲
-25...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
定価
|
2,780 JPY
定価
|
|
| 動作原理 | BMF マウントブラケット | BMF マウントブラケット |
|---|---|---|
| アプリケーション |
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし ピストン径 25 ~ 63 mm BMF 307 および BMF 315 用 |
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし ピストン径 25 ~ 63 mm BMF 307 および BMF 315 用 |
| 使用 | シリンダセンサ BMF 307 用 | シリンダセンサ BMF 307 用 |
| 材質 | プラスチック ステンレス | ステンレス 亜鉛ダイカスト |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -30...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応