製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM00R0

BOS 12-WS-1

光学: 開口部、レンズ、偏向器

動作原理
BFO 用偏光レンズ
仕様
90°レンズ(筐体内に1×ミラー)
使用
光電センサ BOS 12M 用
寸法
16 x 35 x 24 mm
材質
アルミニウム 陽極酸化
推奨代替品
BAM00R1 光学: 開口部、レンズ、偏向器 BOS 12-WS-2
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
BFO 用偏光レンズ
仕様
90°レンズ(筐体内に1×ミラー)
使用
光電センサ BOS 12M 用
寸法
16 x 35 x 24 mm
材質
アルミニウム 陽極酸化
検出面材質
PET、アルミニウムコーティング処理
検出面
鏡面
固定具
ナット M12×1
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 13.0
27-27-36-05
ECLASS 14.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-07
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?