製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM00RE

BOS 18-PF-1

光学: 開口部、レンズ、偏向器

動作原理
BOS 用光学フィルタ
仕様
偏光フィルタ、2 開口部
使用
光電センサ BOS 18M-... -1R 用
寸法
Ø 22 x 16 mm
検出面材質
PVAL、コーティング処理
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
BOS 用光学フィルタ
仕様
偏光フィルタ、2 開口部
使用
光電センサ BOS 18M-... -1R 用
寸法
Ø 22 x 16 mm
検出面材質
PVAL、コーティング処理
検出面
赤外光用偏光フィルム
固定具
ネジ山 M18×1
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-04
ECLASS 11.0
27-27-36-04
ECLASS 12.0
27-27-36-04
ECLASS 13.0
27-27-36-04
ECLASS 14.0
27-27-36-04
ECLASS 5.1.4
27-27-92-06
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-04
eCl@ss 9.1
27-27-36-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?