画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レフレクタおよびレフレクタフォイル
仕様
コーナーキューブ、4 mm
使用
回帰反射型光電センサ用
形状
角形
2 取付けボア
2 取付けボア
寸法
51 x 72 x 9 mm
検出面
22.6 cm²
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
定価
|
2,030 JPY
定価
|
|
| 仕様 | コーナーキューブ、4 mm | コーナーキューブ、4 mm |
|---|---|---|
| 使用 | 回帰反射型光電センサ用 | 回帰反射型光電センサ用 |
| 形状 |
角形 2 取付けボア |
角形 2 取付けボア |
| 寸法 | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| 検出面 | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| 周囲温度範囲 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 照明タイプ | 非偏光光源、偏光光源にも対応 | 非偏光光源、偏光光源にも対応 |
| 固定具 |
接着 ネジ M4 |
ネジ M4 |
| 材質 | - | ABS |
CADモデルのダウンロードのみ対応