画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID システム用ホルダ
動作原理
アクセス保護
使用
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
材質
PA 6.6 黒(ナット)
POM 黒(サポート)
POM 黒(サポート)
寸法
Ø 40 x 45 mm
固定具
ネジ M30×1.5
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応