Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BAM0148 BTL2-S-4414-4Z01-EX 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード ロッド取付構造用のポジションエンコーダ 動作原理 BTL 用マグネットポインタ、フロート形 仕様 防爆 材質 ステンレス(1.4404) 寸法 Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm 内径 13.0 mm 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード