画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ロッド取付構造用のポジションエンコーダ
動作原理
BTL 用マグネットポインタ、フロート形
材質
ステンレス(1.4404)
寸法
Ø 50.90 mm/Ø 13.0 mm x 52.00 mm
内径
13.0 mm
周囲温度範囲
-20...120 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応