製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM015W

BESA-12-CM

保護

概要
近接センサ固定具(緩衝材入り)
使用
M12センサ用
誘導型近接センサ BES 用
誘導型近接センサ BES M12 用
材質
POM 陽極酸化 アルミニウム、黒 陽極酸化
寸法
Ø 22 x 21 mm
固定具
M22×1.5
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
概要
近接センサ固定具(緩衝材入り)
使用
M12センサ用
誘導型近接センサ BES 用
誘導型近接センサ BES M12 用
材質
POM 陽極酸化 アルミニウム、黒 陽極酸化
寸法
Ø 22 x 21 mm
固定具
M22×1.5
周囲温度範囲
-45...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?