画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
機械アクセサリ
動作原理
ポジションセンサ
材質
PA
寸法
26 x 14 x 14 mm
周囲温度範囲
-25...100 °C
パッケージ内容
ネジ DIN 912-M420-A(ステンレス)(×2)
推奨代替品
BAM0416
機械アクセサリ
BAM TG-XE-042
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
定価
|
5,560 JPY
定価
|
|
| 動作原理 | ポジションセンサ | ポジションセンサ |
|---|---|---|
| 材質 | PA | PA |
| 寸法 | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| 周囲温度範囲 | -25...100 °C | -25...85 °C |
| パッケージ内容 | ネジ DIN 912-M420-A(ステンレス)(×2) | ネジ DIN 912-M420-A(ステンレス)(×2) |
CADモデルのダウンロードのみ対応