BAM017A

BKS-PS-914/16-SI-00,91

ケーブル用保護チューブ

概要
シリコンフィルム
使用
ケーブル保護用
材質
シリコン
寸法
1.6 x 914 x 914 mm
周囲温度範囲
-65...233 °C
推奨代替品
BAM02E3 ケーブル用保護チューブ BAM PT-XA-006-M91-T-00,9
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
概要
シリコンフィルム
使用
ケーブル保護用
材質
シリコン
寸法
1.6 x 914 x 914 mm
周囲温度範囲
-65...233 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-37-92-18
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-37-92-18
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-37-92-18
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?