製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM01A2

BTL-S-3112-4Z

ロッド取付構造用のポジションエンコーダ

動作原理
BTL 用マグネットポインタ、フロート形
材質
ステンレス(1.4404)
寸法
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
内径
11.7 mm
周囲温度範囲
-20...130 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
BTL 用マグネットポインタ、フロート形
材質
ステンレス(1.4404)
寸法
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
内径
11.7 mm
周囲温度範囲
-20...130 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?