画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
柔軟な固定治具システム
動作原理
マウントシステム
使用
M36センサ用
材質
ステンレス
寸法
Ø 48 x 54 mm
固定具
クランプ
推奨代替品
BAM00JK
汎用ホルダ
BES 36-HW-1
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
定価
|
2,720 JPY
定価
|
|
| 動作原理 | マウントシステム | - |
|---|---|---|
| 使用 | M36センサ用 | Ø36 mm のセンサ用 |
| 材質 | ステンレス | アルミニウム |
| 寸法 | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| 固定具 | クランプ | ネジ M5 |
CADモデルのダウンロードのみ対応