画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
R-TNC-オス, ストレート, 1-ピン
接続 2
TNC-オス, ストレート
ケーブル
FRPE シールド付き ブラック, 3 m
導体数
1
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-03 | BIS U-500-EF-05 | |
|
-
定価
|
15,640 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | R-TNC-オス, ストレート, 1-ピン | R-TNC-オス, ストレート, 1-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | TNC-オス, ストレート | TNC-オス, ストレート |
| ケーブル | FRPE シールド付き ブラック, 3 m | FRPE シールド付き ブラック, 5 m |
| 導体数 | 1 | 1 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応