画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
柔軟な固定治具システム
動作原理
マウントシステム
使用
マウントシステム BMS用
Ø14 mm ロッドの支持用
Ø14 mm ロッドの支持用
材質
亜鉛
寸法
Ø 27 x 37 mm
固定具
ネジ、端子
推奨代替品
BAM0031
柔軟な固定治具システム
BMS CS-M-D12-IZ
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
定価
|
1,350 JPY
定価
|
|
| 動作原理 | マウントシステム | マウントシステム |
|---|---|---|
| 使用 |
マウントシステム BMS用 Ø14 mm ロッドの支持用 |
マウントシステム BMS用 Ø12 mm ロッドの支持用 |
| 材質 | 亜鉛 | 亜鉛 |
| 寸法 | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| 固定具 | ネジ、端子 | ネジ、端子 |
CADモデルのダウンロードのみ対応