Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BAM021N BAM MC-XA-029-D08,0-2-S 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具 使用 Ø8 mm のセンサ用M08センサ用取付け長さ 32 mm 以上 材質 真鍮 ニッケルめっき 寸法 Ø 17 x 32 mm 固定具 ネジ、端子 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード