製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM022K

BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS

ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具

使用
Ø18 mm のセンサ用
M18センサ用
取付け長さ 40 mm 以上
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
Ø 32 x 36 mm
固定具
ネジ、端子
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
Ø18 mm のセンサ用
M18センサ用
取付け長さ 40 mm 以上
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
Ø 32 x 36 mm
固定具
ネジ、端子
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127