製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BAM025M

BAM MC-XA-031-D34,0-B

汎用ホルダ

仕様
取付用ブラケット
使用
Ø34 mm のセンサ用
材質
PBT
寸法
20 x 56 x 58 mm
固定具
ネジM5×50
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
取付用ブラケット
使用
Ø34 mm のセンサ用
材質
PBT
寸法
20 x 56 x 58 mm
固定具
ネジM5×50
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127