製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM0262

BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W

ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具

使用
Ø12 mm のセンサ用
M12センサ用
取付け長さ 46 mm 以上
材質
ステンレス PTFEコーティング
寸法
Ø 23 x 44.5 mm
固定具
ネジ、端子
その他特徴
溶接現場対応
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
Ø12 mm のセンサ用
M12センサ用
取付け長さ 46 mm 以上
材質
ステンレス PTFEコーティング
寸法
Ø 23 x 44.5 mm
固定具
ネジ、端子
その他特徴
溶接現場対応
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127