製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM0263

BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM

ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具

使用
Ø12 mm のセンサ用
M12センサ用
取付け長さ 40 mm 以上
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
Ø 23 x 38 mm
固定具
ネジ、端子
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
Ø12 mm のセンサ用
M12センサ用
取付け長さ 40 mm 以上
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
Ø 23 x 38 mm
固定具
ネジ、端子
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?