製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

非常停止装置

B10d(EN ISO 13849-1)
10 万回のスイッチングサイクル
承認/ 適合
cULus
CE
安全性
WEEE
作用原理
機械式
接点の数
2x 強制開離機構
使用カテゴリ
AC -15
DC-13
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
B10d(EN ISO 13849-1)
10 万回のスイッチングサイクル
承認/ 適合
cULus
CE
安全性
WEEE
作用原理
機械式
接点の数
2x 強制開離機構
使用カテゴリ
AC -15
DC-13
解除方法
回転
機械的寿命
6 万回のスイッチングサイクル
接続
M12x1×1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
寸法
80 x 106 x 72 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP65
ハウジング材質
プラスチック
分類
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-44
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?