画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ50-オス, ストレート, 10-ピン
接続 2
USB-A-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE ブラック, 3.6 m
電源電圧 Ub
4.5 ~ 5.5 VDC
保護等級
IP40
推奨代替品
FHW02HC
両端コネクタケーブル
CAB-524
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0002-03,6C | CAB-524 | |
|
-
定価
|
8,150 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ50-オス, ストレート, 10-ピン | USB-A |
|---|---|---|
| 接続 2 | USB-A-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45 |
| ケーブル | TPE ブラック, 3.6 m | 2.4 m |
| 電源電圧 Ub | 4.5 ~ 5.5 VDC | - |
| 保護等級 | IP40 | - |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| ケーブル | - | スパイラル |
CADモデルのダウンロードのみ対応