製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM02PM

BOS 6-BL-1

光学: 開口部、レンズ、偏向器

動作原理
BOS 用スリット
仕様
円形スリット
使用
光電センサ BOS 6K 用
寸法
35 x 28 x 14.1 mm
材質
アルミニウム 陽極酸化
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
BOS 用スリット
仕様
円形スリット
使用
光電センサ BOS 6K 用
寸法
35 x 28 x 14.1 mm
材質
アルミニウム 陽極酸化
検出面
2ר 1 mm
固定具
長穴3.5 mm×4.0 mm
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-04
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?