製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM02R3

BOS R-60-22

レフレクタおよびレフレクタフォイル

仕様
反射フィルム、マイクロプリズム
使用
回帰反射型光電センサ用
形状
フィルムロール
寸法
100 x 0.5 mm
検出面
22800.0 cm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
反射フィルム、マイクロプリズム
使用
回帰反射型光電センサ用
形状
フィルムロール
寸法
100 x 0.5 mm
検出面
22800.0 cm²
周囲温度範囲
-20...60 °C
検出面材質
PMMA
照明タイプ
非偏光光源、偏光光源にも対応
固定具
自己接着
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?