製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM02RW

BAM TG-XE-020

機械アクセサリ

使用
クランプ検知用センサのターゲット
材質
1.71321 (16MnCr5) (EC80) ホワイトブロンズ
寸法
27 x 10 x 28 mm
固定具
六角穴付きボルト ISO10642 M4×12
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
クランプ検知用センサのターゲット
材質
1.71321 (16MnCr5) (EC80) ホワイトブロンズ
寸法
27 x 10 x 28 mm
固定具
六角穴付きボルト ISO10642 M4×12
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?