画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気センサ用マウントブラケット
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 8 ~ 25 mm
BMF 307 および BMF 315 用
ピストン径 8 ~ 25 mm
BMF 307 および BMF 315 用
使用
シリンダセンサ BMF 307 用
材質
ステンレス 亜鉛ダイカスト
周囲温度範囲
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応