製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM02W3

BAM TG-MF-004

機械アクセサリ

動作原理
ポジションセンサ
使用
シリンダセンサ BMF 用
材質
硬質フェライト 24/ 23
寸法
Ø 4 x 5 mm
周囲温度範囲
0...250 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
ポジションセンサ
使用
シリンダセンサ BMF 用
材質
硬質フェライト 24/ 23
寸法
Ø 4 x 5 mm
周囲温度範囲
0...250 °C
パッケージ内容
包装単位 = 10 個
分類
ECLASS 10.1
27-27-05-01
ECLASS 11.0
27-27-05-01
ECLASS 12.0
27-27-43-05
ECLASS 13.0
27-27-43-05
ECLASS 14.0
27-27-43-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-09
ECLASS 6.2
27-27-92-09
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-09
eCl@ss 9.0
27-27-05-01
eCl@ss 9.1
27-27-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?