製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM02Y4

BAM MB-XA-030-D30,0-5

汎用ホルダ

使用
Ø30 mm のセンサ用
温度センサ BTS M30 用
仕様
マウントブラケット
材質
ステンレス(1.4404)
寸法
30 x 83 x 108 mm
固定具
クランプ
推奨代替品
BAM02Y5 汎用ホルダ BAM MB-XA-029-D30,0-5
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
Ø30 mm のセンサ用
温度センサ BTS M30 用
仕様
マウントブラケット
材質
ステンレス(1.4404)
寸法
30 x 83 x 108 mm
固定具
クランプ
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?