画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ
使用
超音波センサ BUS 用
Ø18 mm のセンサ用
Ø18 mm のセンサ用
材質
ステンレス(1.4404)
シリコン SI 70/101
シリコン SI 70/101
寸法
Ø 30 x 25.5 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-20...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応