製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM037R

BMS AD-M-005-D12/X03

光電センサ用マウントブラケット

仕様
調整ユニット
使用
Ø2 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø3 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø4 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø5 mm のセンサおよび光ファイバ用
光電センサ BOH Q06 用
光電センサ BOH R002 用
光電センサ BOH R010 用
光電センサ BOH Z001 用
材質
アルミニウム 陽極酸化、自然色
真鍮ニッケルめっき
寸法
28 x 14.5 x 98 mm
固定具
ネジ、端子
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
調整ユニット
使用
Ø2 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø3 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø4 mm のセンサおよび光ファイバ用
Ø5 mm のセンサおよび光ファイバ用
光電センサ BOH Q06 用
光電センサ BOH R002 用
光電センサ BOH R010 用
光電センサ BOH Z001 用
材質
アルミニウム 陽極酸化、自然色
真鍮ニッケルめっき
寸法
28 x 14.5 x 98 mm
固定具
ネジ、端子
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127