製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM038T

BAM MC-XA-054-D06,0-4

近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ

使用
Ø6 mm のセンサ用
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
10 x 12 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-25...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
Ø6 mm のセンサ用
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
10 x 12 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-25...85 °C
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127