製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM03MW

BAM LS-VS-009-C1/1-3518-O

光学: 開口部、レンズ、偏向器

動作原理
レンズ
仕様
C マウント
使用
産業用カメラ BVS CA-.. <用 12 Mpix
寸法
Ø 45 x 66 mm
材質
陽極酸化アルミニウム、黒色
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
レンズ
仕様
C マウント
使用
産業用カメラ BVS CA-.. <用 12 Mpix
寸法
Ø 45 x 66 mm
材質
陽極酸化アルミニウム、黒色
検出面材質
ガラス、研磨
固定具
ネジ
焦点距離
35 mm
最短撮影距離(MOD)
200 mm
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?