製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAM03RH

BAM AD-DG-022-D08,0/D10,0-4

機械アクセサリ

仕様
Double-loop coupling
材質
Galvanized steel
PUR
寸法
Ø 8 x 29 mm
周囲温度範囲
-30...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
Double-loop coupling
材質
Galvanized steel
PUR
寸法
Ø 8 x 29 mm
周囲温度範囲
-30...80 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-05-92
ECLASS 13.0
27-27-05-92
ECLASS 14.0
27-27-05-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?