製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM041H

BAM TG-IR-036-A

機械アクセサリ

動作原理
Floating target with screws
使用
for BIR Inductive Rapid Positioning System
材質
PA
PA
寸法
32 x 21.5 x 37 mm
固定具
DIN 912 M5X30
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
Floating target with screws
使用
for BIR Inductive Rapid Positioning System
材質
PA
PA
寸法
32 x 21.5 x 37 mm
固定具
DIN 912 M5X30
周囲温度範囲
-40...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?