製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM041Y

BAM TG-TL-040

プロファイル構造用のポジションエンコーダ

動作原理
Magnetic
材質
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
寸法
90 x 22 x 205 mm
BLT間の最小クリアランス
12 mm
BTL間の最大クリアランス
56 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
Magnetic
材質
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
寸法
90 x 22 x 205 mm
BLT間の最小クリアランス
12 mm
BTL間の最大クリアランス
56 mm
周囲温度範囲
-40...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?