製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005

ハンドヘルド・ベースユニット用アクセサリー

製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
Charging cradle
インタフェース01
USB
インタフェース 02
Ethernet
電源電圧 Ub
15 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
Charging cradle
インタフェース01
USB
インタフェース 02
Ethernet
電源電圧 Ub
15 VDC
消費電力
≤ 36 W
機能表示灯
Progress indicator, LED
保護等級
IP20
承認/ 適合
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
CCC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?