製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAM043R

BAM MB-IR-061-B23-4

機械アクセサリ

使用
for BIR Inductive Rapid Positioning System
材質
ステンレス(1.4571)
寸法
20 x 40 x 80 mm
固定具
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
パッケージ内容
Angle bracket including screws and slot nuts
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
使用
for BIR Inductive Rapid Positioning System
材質
ステンレス(1.4571)
寸法
20 x 40 x 80 mm
固定具
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
パッケージ内容
Angle bracket including screws and slot nuts
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?