画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レフレクタおよびレフレクタフォイル
仕様
コーナーキューブ、2.3 mm
使用
回帰反射型光電センサ用
寸法
20 x 6.6 x 60 mm
検出面
6,31 cm²
周囲温度範囲
-20...65 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応