製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

IO-Link対応入力デバイス

動作原理
IO-Link コントロールパネル、4 ポート
寸法
85 x 64 x 199 mm
最低周囲温度
-5 °C
最高周囲温度
55 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
IO-Link コントロールパネル、4 ポート
寸法
85 x 64 x 199 mm
最低周囲温度
-5 °C
最高周囲温度
55 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-11
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?