画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link対応入力デバイス
動作原理
IO-Link コントロールパネル、6 ポート
寸法
85 x 64 x 285 mm
最低周囲温度
-5 °C
最高周囲温度
55 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
WEEE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応