製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

サポートされるウェブブラウザ
Google Chrome
ハウジング材質
プラスチック
寸法
45 x 96 x 110.5 mm
保管温度
-40...85 °C
保護等級
IP20
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
サポートされるウェブブラウザ
Google Chrome
ハウジング材質
プラスチック
寸法
45 x 96 x 110.5 mm
保管温度
-40...85 °C
保護等級
IP20
固定具
DINレール
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-ピン
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-ピン
X4: Screw terminal connection, 8-ピン
周囲温度範囲
-40...55 °C
ディスプレイ
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
電源電圧に関する注意事項
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
分類
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?