画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型距離センサ
寸法
Ø 18 x 83 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
1.25~8 mm
アナログ出力
アナログ、電流 2.3 ~ 8.5 mA
推奨代替品
BAW002C
誘導型距離センサ
BAW M18MG-UAC80F-S04G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PF-1-K-03 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
定価
|
36,940 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 1.25~8 mm | 2~8 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電流 2.3 ~ 8.5 mA | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±20.0 µm | ±12 µm |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PA 12 | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...60 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 限界周波数 -3 dB | - | 500 Hz |
| 最大リニアリティ偏差 | - | ±180 µm |
CADモデルのダウンロードのみ対応