画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
メートルネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 8 x 51.5 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.5 ~ 1.5 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
38,150 JPY
定価
|
38,150 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.5 ~ 1.5 mm | 0.5 ~ 1.5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±8 µm | ±8 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±30 µm | ±30 µm |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PUR | ケーブル、5.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応